(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Set de archivos de 5 piezas

Set de archivos de 5 piezas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Conjunto de archivos
· Medida nominal: juego de 5 piezas
· Longitud total (mm): 215
· Forma: Conjunto de 5 tipos
· Número de conjuntos de paquetes incluidos (Pedazo): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LH2627-00
LHP2601-00
LHP2602-1
LHP2607-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rugosidad del grano. Producto único Conjunto de productos AAncho X Grosor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Segundo corteEstablecer productoConjunto de 5 tipos10.0×3.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Segundo corteBienes embalados-10.0×3.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

FinoBienes embalados-12.5×3.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

FinoBienes embalados-9.5×9.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivos surtidos Longitud total L(mm) 215 No. de juegos de paquetes incluidos(Pieza) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico