(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Archivos surtidos【10 piezas por paquete】

Archivos surtidos
  • Descuento por volumen

Este es un conjunto estándar de archivos fabricado en Japón.
Forma de sección transversal: Plano

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MGHI01003

Número de Parte
MGHI01003
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivos surtidos Longitud total L(mm) 185 Rugosidad del grano. Fino
Producto único Conjunto de productos Bienes embalados A Plano Ancho X Grosor(mm) 7×2.5
No. de juegos de paquetes incluidos(Pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGHI01003 de la serie Archivos surtidos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico