(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / Mango cuadrado de 3 mm

Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / Mango cuadrado de 3 mm
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Longitud de la sección galvanizada (mm): 40
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Conjunto/artículo único: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MI8608-D91
MI8608-D126
MI8608-D181
MI8609-D91
MI8609-D126
MI8609-D181
MI8610-D91
MI8610-D126
MI8610-D181
MI8614-D91
MI8614-D126
MI8614-D181
MI8617-D91
MI8617-D126
MI8617-D181
MI8619-D91
MI8619-D126
MI8619-D181
MI8621-D91
MI8621-D126
MI8621-D181
MI8632-D91
MI8632-D126
MI8632-D181
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Longitud del segmento de electrodeposición
(mm)
ARugosidad del grano. Ancho W
(mm)
Espesor t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200-Semicircular#20041.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140-Semicircular#14041.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100-Semicircular#10041.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#200--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#140--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#100--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#200--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#140--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100--#100--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200-Triángulo#20032.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140-Triángulo#14032.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100-Triángulo#10032.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20040Plano#2003.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14040Plano#1403.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10040Plano#1003.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200-Cuadrado#2002-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140-Cuadrado#1402-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100-Cuadrado#1002-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200-Redondo#2001.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140-Redondo#1401.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100-Redondo#1001.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200-Conjunto de 5 tipos#200--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140-Conjunto de 5 tipos#140--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100-Conjunto de 5 tipos#100--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de aguja Producto único Conjunto de productos Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico