(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de conductor de bolígrafo

Soporte de conductor de bolígrafo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete es posible incluso con una inclinación de 25 ° gracias a la forma de bolígrafo.
· Se puede colocar como soporte y se puede colgar de la pared con un orificio de gancho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBDS-8

Número de Parte
TBDS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de detalles Estar Longitud total(mm) 165
Masa(g) 357 Trusco Code 415-8938 Características Se puede colocar como soporte y se puede colgar de la pared con un agujero de gancho.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBDS-8 de la serie Soporte de conductor de bolígrafo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico