(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor de bolígrafo

Conductor de bolígrafo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete es posible incluso con una inclinación de 25 ° gracias a la forma de bolígrafo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBD-8S

Número de Parte
TBD-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Longitud del eje L (mm) 150 / 80 / 130 / 90 / 110 / 140 / 180 / 190 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 8 / 5 / 4 / 6 / 10 / 2.5 / 3 / 2
Tipo de detalles Juego Longitud total(mm) 300 / 142 / 152 / 200 / 220 / 230 / 288 / 240 Establecer contenido 2、2.5、3、4、5、6、8、10
Establecer contenido (elementos) 8 Masa(g) 987/set Trusco Code 415-8920
Características El ajuste es posible incluso con una inclinación de 25 ° gracias a la forma de bolígrafo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBD-8S de la serie Conductor de bolígrafo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico