(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornilladores - tipo carraca acodada, acero inoxidable, TRD

Destornilladores - tipo carraca acodada, acero inoxidable, TRD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Para la extracción de tornillos en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRD-415
TRD-417
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Clasificación de producto / conjunto único Punta de cuchilla Establecer contenido Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)/Flathead (-)Número 26Objeto unico(-) 6 × (+) Número 2-65329-4021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CombinaciónNumero 1 / Número 2 / Numero 34.5 ~ 6Establecer producto-(-) 4.5 X (+) Número 1, (-) 6 X (+) Número 2, (+) Número 3, Hexágono 2.5 y 3 y 4 y 5104329-4030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Imán NA Tipo de agarre Acero inoxidable Longitud total(mm) 108
Características El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en espacios reducidos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico