(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador perforador (imán incorporado)

Destornillador perforador (imán incorporado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con un agarre antideslizante de diseño ergonómico.
· La tuerca hexagonal unida a la base del eje se puede usar junto con una llave para permitir un giro fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKD-1-75
TKD-3-150
TKD-6.5-100
TKD-6.5-150
TKD-8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Phillips (+)Numero 1-7517590.5416-2871
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 3-150272235416-2901
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-6.5100210136423-9393
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-6.5150260150423-9407
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-8150272235416-2862

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Caucho
Características Cuenta con un agarre antideslizante de diseño ergonómico. La tuerca hexagonal unida a la base del eje se puede usar junto con una llave para permitir un giro fuerte. Especificaciones Producto de cuerpo completo endurecido conforme a DIN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico