(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini destornillador de trinquete

Mini destornillador de trinquete
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de puntas con mini trinquete, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRGB-9S

Número de Parte
MRGB-9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 6
Establecer contenido Mini trinquete, brocas (-) 5, (+) Número 1, Número 2, Número 3, Hex 4, 5, 6, Adaptador para zócalo 6.35 mm, Estuche de plástico dedicado Establecer contenido (elementos) 9 Trusco Code 396-1818
Características Un diseño compacto óptimo para la portabilidad. El mini trinquete tiene un engranaje con 52 dientes, lo que resulta en una rotación inteligente que aumenta la productividad del trabajo. Viene con una caja de plástico giratoria que se puede abrir y cerrar de manera compacta. Masa 110 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRGB-9S de la serie Mini destornillador de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico