(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor ancho

Conductor ancho
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador ancho, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-20

Número de Parte
D-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 18 Longitud del eje L (mm) 75
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.8 Longitud total(mm) 185 Ancho de la punta de la hoja(mm) 18
Trusco Code 275-5254 Características Como tiene un componente de punta de tipo ancho, puede girar tornillos grandes que solo se podían girar con destornilladores u grandes en el pasado. También puede girar cosas como tornillos de plástico sin dañarlos. Un tipo de eje cuadrado que se puede sujetar con alicates o una llave inglesa. Masa 110 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-20 de la serie Conductor ancho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico