(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estándares para la forma de la punta.: Caja
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de tuercas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D-86-8
Normas de punta | Caja | Longitud del eje L (mm) | 125 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de eje | Redondo | Imán | NA | Eje a través | NA |
Reforzar | NA | Tipo de agarre | Resina | (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) | 8 |
Longitud total(mm) | 210 | Trusco Code | 295-3064 | Características | Perno hexagonal dedicado / fijación y extracción de tuerca. |
Masa | 67 g |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente