(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de destornillador de impacto

Punta de destornillador de impacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AK-21P-1X80
  • AK-21P-10-80
  • AK-21P-2-36
  • AK-21P-2-80
  • AK-21P-3-36
  • AK-21P-3-80
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-), más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de destornillador de impacto, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AK-21P-2-36

Número de Parte
AK-21P-2-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Longitud total(mm) 36
Punta de cuchilla (+) Número 2 × 36 Trusco Code 275-9829 Características Admite ejes hexagonales de 8 mm en el lado opuesto y brocas de una cabeza.
Cuerpos principales aplicables 1900 Masa(g) 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AK-21P-2-36 de la serie Punta de destornillador de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico