(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador de trinquete Quick Ball 60 (magnético)

Destornillador de trinquete Quick Ball 60 (magnético)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete Quick Ball 60 (magnético), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

395-D

Número de Parte
395-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Longitud del eje L (mm) 95 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán Disponible Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 190
Trusco Code 360-0980 Características Mecanismo de trinquete incorporado de 6 ° con 60 engranajes. La resina elastomérica y el mango en forma de bola facilitan la aplicación de fuerza. El ángulo de inserción es de 6.35 mm. Especificaciones, punta de la cuchilla Con imán
Masa(g) 160

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 395-D de la serie Destornillador de trinquete Quick Ball 60 (magnético).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico