(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eje flexible

Eje flexible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la fijación de tornillos en esquinas y bordes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

353

Número de Parte
353
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Tipo de agarre Resina Tipo de detalles Set con trinquete Establecer contenido ARC (+) Número 1/2, (-) 6 x (+) Número 2 Doble cabeza, (+) Número 3 Bit
Trusco Code 275-9969 Masa(g) 193 / conjunto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 353 de la serie Eje flexible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico