(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador hexalobular de precisión Superfit

Destornillador hexalobular de precisión Superfit

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3541
  • 3542
  • 3543
  • 3544
  • 3545
  • 3540
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de alta resistencia con un mango de resina elastomérica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3540

Número de Parte
3540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 30 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Longitud total(mm) 138
Punta de cuchilla T-3 Trusco Code 395-9171 Características Un tipo de alta resistencia con un mango de resina elastomérica.
Masa(g) 27

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3540 de la serie Destornillador hexalobular de precisión Superfit.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico