(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de precisión "Superfit"

Destornillador de precisión "Superfit"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3510、3512
  • 3511
  • 3513
  • 3514
  • 3515
  • 3520
  • 3521
  • 3522
  • 3523
  • 3524
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una sección transversal cuadrada para aumentar la eficiencia del trabajo.
· Se adopta un agarre suave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3510

Número de Parte
3510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 000 Longitud del eje L (mm) 75
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Longitud total(mm) 183 Punta de cuchilla Número 000 Trusco Code 275-9446
Características Tiene una sección transversal cuadrada para aumentar la eficiencia del trabajo. Cuenta con un agarre suave. Masa(g) 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3510 de la serie Destornillador de precisión "Superfit".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico