(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de precisión

Destornillador de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 85
  • 86
  • 87
  • 800
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para desmantelar relojes y anteojos, o girar tornillos en dispositivos de precisión, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
67
80
800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Clasificación de producto / conjunto único Longitud total
(mm)
Punta de cuchilla Establecer contenido Establecer contenido (elementos) Trusco Code Especificaciones (tamaño de la caja) Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro--24Objeto unico94Pin removedor para correa de reloj--275-9225-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)/Flathead (-)Número 001.810Objeto unico63(-) 1.8 (+) Destornillador de tuerca número 00--275-9322-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)/Flathead (-)Número 00 / Número 00.9 ~ 2.1-Establecer producto--(-) 0.9 · 1.2 · 1.8 · 2.1 、 (+) Número 00 · 06275-943890X140X22mm141 / conjunto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable Características Conveniente para desmantelar relojes y gafas, o girar tornillos en dispositivos de precisión, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico