(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornilladores - empuñadura partida, orificio pasante, 9210

Destornilladores - empuñadura partida, orificio pasante, 9210

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de mango dividido (pasante), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
9210-9.5-150
9210-11-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5150273385-8031236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11200323385-8022262

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través Disponible Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Características Adecuado para la eliminación de puntos de soldadura, eliminación de baldosas, desbarbado, astillado de hormigón. Un agarre amplio para evitar el deslizamiento de la mano debido al impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico