(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador fosforescente rechoncho (tipo rechoncho / magnético) (Números de pieza)

Destornillador fosforescente rechoncho (tipo rechoncho / magnético)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1505-2-35
  • 1505-6-35
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza una resina luminiscente especial que brilla en la oscuridad. El destornillador se puede encontrar fácilmente incluso en lugares oscuros. (Emite luz durante 24 horas después de estar expuesto a la luz solar directa durante 10 minutos)
· Acero inoxidable especial martensítico (acero inoxidable de alta resistencia (550)).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1505-6-35

Número de Parte
1505-6-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 35
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Longitud total(mm) 80 Trusco Code 276-0169 Características Utiliza una resina fosforescente especial que emite luz en un lugar oscuro. El destornillador se puede encontrar fácilmente incluso en la oscuridad. Acero inoxidable especial martensítico (acero inoxidable de alta resistencia (550)) (emite luz durante 24 horas después de estar expuesto a la luz solar directa durante 10 minutos).
Especificaciones, punta de la cuchilla Con imán Masa(g) 37

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1505-6-35 de la serie Destornillador fosforescente rechoncho (tipo rechoncho / magnético).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico