(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador fosforescente rechoncho (magnético)

Destornillador fosforescente rechoncho (magnético)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1505-2-100
  • 1505-6-100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza una resina luminiscente especial que brilla en la oscuridad. El destornillador se puede encontrar fácilmente incluso en lugares oscuros. (Emite luz durante 24 horas después de estar expuesto a la luz solar directa durante 10 minutos)
· Fabricado en acero inoxidable especial martensítico (acero inoxidable de alta resistencia (550)).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1505-2-100

Número de Parte
1505-2-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Longitud total(mm) 210 Trusco Code 276-0142 Características Utiliza una resina fosforescente especial que emite luz en un lugar oscuro. El destornillador se puede encontrar fácilmente incluso en la oscuridad. Acero inoxidable especial martensítico (acero inoxidable de alta resistencia (550)) (emite luz durante 24 horas después de estar expuesto a la luz solar directa durante 10 minutos).
Especificaciones, punta de la cuchilla Con imán Masa(g) 93

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1505-2-100 de la serie Destornillador fosforescente rechoncho (magnético).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico