(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexalobular (juego de 9 piezas)

Llave hexalobular (juego de 9 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite tornillos hexalobulares resistentes a la manipulación.
· Fabricado en acero al cromo vanadio endurecido.
· Viene con un soporte con bisagras que es conveniente para transportar y portátil.
· La dureza es HRC 54.
· Cromado mate.
[Aplicaciones]
· Para reparación y montaje de instrumentos de precisión, casetes, radios, modelos de plástico, etc.
· Demuestra un excelente rendimiento también como herramienta de mantenimiento automotriz.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTW-9S

Número de Parte
TTW-9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Establecer contenido T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T50H Establecer contenido(pieza) 9 Trusco Code 301-1364
Masa 250 g/set Material Acero al cromo vanadio endurecido Características Admite tornillos hexalobulares a prueba de manipulaciones. El soporte de tipo abierto / cerrado es fácilmente portátil.
Accesorio Soporte Tratamiento de superficies Cromado mate Dureza HRC54

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTW-9S de la serie Llave hexalobular (juego de 9 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico