(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave para tambores - TDRWAL01

Llave para tambores - TDRWAL01
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible como tapa para varias latas de tambor.
· Es una llave de garras de 3/4 de pulgada y 2 pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDRWAL01

Número de Parte
TDRWAL01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Herramienta dedicada Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 270 Artículo único / conjunto Objeto unico Trusco Code 366-8894
Masa 212 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDRWAL01 de la serie Llave para tambores - TDRWAL01.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico