(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada (tipo estándar)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMS-07
TMS-09
TMS-10
TMS-10S
TMS-11
TMS-12-271
TMS-13
TMS-14S
TMS-16
TMS-17
TMS-19
TMS-21
TMS-24
TMS-30
TMS-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1107Objeto unico--416-032118 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1309Objeto unico--416-034731 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14010Objeto unico--416-035534 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 24Establecer productoTMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、2410416-05251,528 g/set
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15011Objeto unico--416-036347 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16012Objeto unico--416-037153 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17013Objeto unico--416-038065 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5 ~ 32Establecer productoTMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、3214416-05332883 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20016Objeto unico--416-0410103 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21017Objeto unico--416-0428123 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23019Objeto unico--416-0444158 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25021Objeto unico--416-0452196 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28024Objeto unico--416-0479277 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34030Objeto unico--416-0509495 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36032Objeto unico--416-0517547 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico