(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves - tipo combinación, recubiertas de níquel, TCS/TCS-S (TCS-14S)

Llaves - tipo combinación, recubiertas de níquel, TCS/TCS-S TCS-14S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente.
· La superficie con acabado satinado es cómoda para la mano y resiste el deslizamiento.
· La llave se usa para girar rápidamente y la llave de compensación para el trabajo de apriete final.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCS-14S

Número de Parte
TCS-14S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5 ~ 32Establecer producto5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、3214301-41423500 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCS-14S de la serie Llaves - tipo combinación, recubiertas de níquel, TCS/TCS-S.

Products like this...

Número de Parte
TCS-0007
TCS-0008
TCS-0010
TCS-0012
TCS-0013
TCS-0014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

987Objeto unico--301-417720 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1038Objeto unico--301-418525 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12310Objeto unico--301-420740 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14312Objeto unico--301-422355 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14713Objeto unico--301-423160 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16814Objeto unico--301-424080 g

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico