(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de espejo Llave de doble punta

Tipo de espejo Llave de doble punta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.
· Un tipo de espejo con buena propiedad táctil y hermosa superficie de metal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTDS-6SA
TTDS-6SC
TTDS-7S
TTDS-1013
TTDS-1317
TTDS-1719
TTDS-3032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Punto)
Establecer contenido Trusco Code Masa Soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Establecer producto65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24301-4029515 g/setGancho de hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17Establecer producto65.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17301-4045520 g/setEstuche de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19Establecer producto75.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19301-4053710 g/setEstuche de resina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17210×13Objeto unico--301-466563 g-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18813×17Objeto unico--301-469096 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22017×19Objeto unico--301-4711171 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30230×32Objeto unico--301-4801460 g-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico