(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de extremos dobles【1-7 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Llave de extremos dobles
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.
· La superficie con acabado satinado es cómoda para la mano y resiste el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDS-0507
TDS-0607
TDS-0608
TDS-0708
TDS-0810
TDS-6SA
TDS-6SB
TDS-6SC
TDS-7S
TDS-1012
TDS-1013
TDS-1113
TDS-1214
TDS-1417
TDS-1719
TDS-2224
TDS-2427
TDS-2730
TDS-3032
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa Soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.5×7Objeto unico--301-481920 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026×7Objeto unico--301-482720 g-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1026×8Objeto unico--301-483520 g-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1027×8Objeto unico--301-484320 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1108×10Objeto unico--301-486029 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 21×23Establecer producto8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×236301-4061560 g/setGancho de hierro

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Establecer producto5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×246301-4070530 g/setGancho de hierro

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 24×27Establecer producto8×9、10×12、12×14、14×17、19×21、24×276301-4088610 g/setGancho de hierro

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19Establecer producto5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17、17×197301-4096580 g/setGancho de hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12610×12Objeto unico--301-487842 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13510×13Objeto unico--301-488652 g-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13511×13Objeto unico--301-489452 g-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15212×14Objeto unico--301-490880 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15714×17Objeto unico--301-4924117 g-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

19017×19Objeto unico--301-4932155 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21222×24Objeto unico--301-4983240 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25724×27Objeto unico--301-4991350 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34027×30Objeto unico--301-5017707 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34030×32Objeto unico--301-5025707 g-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico