(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de compensación ultra larga (tipo recto)

Llave de compensación ultra larga (tipo recto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· El material es acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLSM-0810

Número de Parte
TLSM-0810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 235 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10 Artículo único / conjunto Objeto unico
Trusco Code 415-9292 Masa 64 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLSM-0810 de la serie Llave de compensación ultra larga (tipo recto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico