(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo acodado de dos puntas, 45 grados, TRM

Llaves: tipo acodado de dos puntas, 45 grados, TRM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene un ángulo de desplazamiento de 45 °, lo que le permite evitar obstáculos.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRM-6S
TRM-8S
TRM-1012
TRM-1013
TRM-1417
TRM-1924
TRM-2430
TRM-5507
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Punto)
Establecer contenido Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27Establecer producto6TRM-0810、1113、1214、1417、1922、2427416-08011534 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 / 23×26Establecer producto8TRM-0809、1012、1113、1417、1921、2224、2326、2427416-08192336 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19510×12Objeto unico--416-059257 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19510×13Objeto unico--416-060657 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23714×17Objeto unico--416-0665153 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34619×24Objeto unico--416-0711396 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41024 x 30Objeto unico--416-0762620 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1655.5×7Objeto unico-12RS、13RS、14RS、17RS、19RS416-054151 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico