(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de trinquete conmutable, llave combinada (tipo corto)

Tipo de trinquete conmutable, llave combinada (tipo corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede alternar entre avance y retroceso moviendo la garra de cambio hacia la izquierda o hacia la derecha.
· El ángulo de curvatura del mango de la llave de trinquete es pequeño a 15 °, ideal para trabajar en lugares con restricciones de altura.
· Utiliza engranajes de 60 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRW-07RS
TGRW-08RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7415-966730 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8415-967528 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 90 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico
Anteojos gruesos(mm) 7.4 Llave gruesa(mm) 5.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico