(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, reversible, TGRW-800R (Números de pieza)

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, reversible, TGRW-800R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede alternar entre avance y retroceso moviendo la garra de cambio hacia la izquierda o hacia la derecha.
· El ángulo de curvatura del mango de la llave de trinquete es pequeño a 15 °, ideal para trabajar en lugares con restricciones de altura.
· Con engranajes de 72 dientes, realiza un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRW-800R

Número de Parte
TGRW-800R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Tipo de detalles Juego Establecer contenido(Punto) 8 Establecer contenido TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
Trusco Code 415-9837 Masa 1082 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRW-800R de la serie Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, reversible, TGRW-800R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico