(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: cabeza flexible, combinación tipo trinquete, reversible, TGRW-R

Llaves: cabeza flexible, combinación tipo trinquete, reversible, TGRW-R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede alternar entre avance y retroceso moviendo la garra de cambio hacia la izquierda o hacia la derecha.
· El ángulo de curvatura del mango de la llave de trinquete es pequeño a 15 °, ideal para trabajar en lugares con restricciones de altura.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRW-07R
TGRW-10R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12477.75.1415-975635 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

158108.25.8415-977256 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico