(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: cabeza flexible, combinación tipo trinquete, corta, TGRW-FS

Llaves: cabeza flexible, combinación tipo trinquete, corta, TGRW-FS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· El ángulo de la cabeza en el lado de compensación del trinquete se puede establecer de forma arbitraria.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRW-07FS
TGRW-08FS
TGRW-10FS
TGRW-13FS
TGRW-17FS
TGRW-19FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88775.5415-984532 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88875.5415-985331 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

96107.76.1415-986146 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108139.37.0415-988879 g/set
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1281710.98.3415-9900150 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1381911.59415-9918188 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico