(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo combinado, TGRW-800F (Números de pieza)

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo combinado, TGRW-800F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· El ángulo de la cabeza en el lado de compensación del trinquete se puede establecer de forma arbitraria.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRW-800F

Número de Parte
TGRW-800F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Tipo de detalles Juego
Establecer contenido(Punto) 8 Establecer contenido TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F Trusco Code 416-0029
Masa 1,169 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRW-800F de la serie Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo combinado, TGRW-800F.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico