(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves - cabeza flexible, tipo combinación, TGRW-F

Llaves - cabeza flexible, tipo combinación, TGRW-F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· El ángulo de la cabeza en el lado de compensación del trinquete se puede establecer de forma arbitraria.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRW-08F
TGRW-10F
TGRW-12F
TGRW-13F
TGRW-17F
TGRW-19F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

136875.1415-994237 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160107.75.7415-995163 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

174128.76.3415-996989 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180139.36.5415-9977108 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2331710.97.8415-9993214 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2501911.58.5416-0011269 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico