(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - combinación tipo carraca, acodada, larga, TGRW-L

Llaves - combinación tipo carraca, acodada, larga, TGRW-L
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRW-07L
TGRW-12L
TGRW-19L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150775.1415-957836 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

207128.76.4415-960882 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3051911.59.5415-9641260 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico