(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave combinada de trinquete (tipo corto)

Llave combinada de trinquete (tipo corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Se ha logrado un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRW-07S

Número de Parte
TGRW-07S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 88 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 7 Artículo único / conjunto Objeto unico
Anteojos gruesos(mm) 7 Llave gruesa(mm) 5.1 Trusco Code 415-9390
Masa 24 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRW-07S de la serie Llave combinada de trinquete (tipo corto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico