(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave combinada de trinquete (tipo estándar) (Números de pieza)

Llave combinada de trinquete (tipo estándar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRW-800

Número de Parte
TGRW-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Tipo de detalles Juego
Establecer contenido(Punto) 8 Establecer contenido TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 Trusco Code 415-9659
Masa 1,158 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRW-800 de la serie Llave combinada de trinquete (tipo estándar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico