(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Trinquete de placa 4 en 1 (tipo universal)

Trinquete de placa 4 en 1 (tipo universal)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de trinquete de placa
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12+ù13+ù14, 13+ù17+ù19+ù21, 8+ù10+ù12+ù13
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete de placa 4 en 1 (tipo universal), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RFW-1
RFW-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor T1 Espesor T2 Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1728×10×12×1319.521.5381-3525180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17410×12×13×142023.5381-3533200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de trinquete de placa Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico