(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de banda colgante con tornillo de mariposa

Llave de banda colgante con tornillo de mariposa
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12+ù13
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de banda colgante con tornillo de mariposa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRB-1013

Número de Parte
HRB-1013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 155 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12×13 Artículo único / conjunto Objeto unico
Espesor(mm) 69 Trusco Code 367-2891 Masa(g) 220

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRB-1013 de la serie Llave de banda colgante con tornillo de mariposa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico