(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de gancho

Llave de gancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la fijación y extracción de tuercas redondas y tuercas de cojinete.
· La superficie tiene un recubrimiento de electrodeposición catiónica para un poderoso efecto antioxidante.
· La parte del gancho de la cabeza se fresa después de forjar para una precisión excelente, como el paralelismo, lo que permite un trabajo extremadamente seguro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FK0016
FK0020
FK0025
FK0030
FK0034
FK0040
FK0045
FK0052
FK0058
FK0070
FK0085
FK0092
FK0120
FK0140
FK0155
FK0175
FK0200
FK0230
FK0260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones aplicables
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816–20115-726425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820–22115-727225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13625~28116-996350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13630 a 32116-997150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16034~38116-9980100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17340~42116-9998100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19645~48117-0007150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20850–55117-0015155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23258~65117-0023229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24770~75117-0040275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27185~92117-0074390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28692~100117-0082400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

333120~130117-0104710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385140~150117-0112960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385155~165117-0121960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466175~195117-01392100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466200–220117-01472100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

567230~250117-01553700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

567260~280117-01633700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de gancho Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico