(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave combinada "herramienta ligera" (tipo ultra ligero)

Llave combinada "herramienta ligera" (tipo ultra ligero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • LEWS-6
  • LEW0019
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta herramienta de ahorro de recursos es un 20% más ligera en promedio en comparación con nuestros productos convencionales.
· El ángulo de flexión del mango de la llave de anillo es de 12 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LEW0005
LEW0007
LEW0008
LEW0010
LEW0013
LEW0016
LEW0017
LEWS-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.5Objeto unico--364-161911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057Objeto unico--212-091714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058Objeto unico--212-092513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11910Objeto unico--212-093321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15113Objeto unico--212-095045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19116Objeto unico--212-098480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21617Objeto unico--212-0992100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10 ~ 19Establecer producto610、12、13、14、17、19212-0747445/1 Set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Combinación Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico