(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada "REVOWAVE"

Llave combinada "REVOWAVE"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave combinada "REVOWAVE"
  • CLS060
  • CLS100
  • CLS140
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la llave de anillo presenta una forma de flor que puede apretar firmemente las tuercas y los pernos sin rascarse.
· La superficie curva del cuello del cuerpo principal es funcional y se adapta perfectamente a la mano del operador. La cabeza de la llave tiene una forma de lanza afilada.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL0022
CLS060
CLS100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30422Objeto unico--342-8869300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 17Establecer producto68、10、12、13、14、17375-2755490/1 Set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 24Establecer producto108、10、12、13、14、17、19、21、22、24351-4986Juego 1750/1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Combinación Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico