(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves: juego de 3 piezas, tipo micro de extremo abierto, doble extremo, SMC

Llaves: juego de 3 piezas, tipo micro de extremo abierto, doble extremo, SMC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar una sola herramienta para apretar el trabajo en 2 tamaños de tuercas.
· Capaz de girar rápidamente cuando se aprieta temporalmente, lo cual es una ventaja de las llaves.
· La abertura está inclinada aproximadamente 15 °, lo que permite trabajar en espacios estrechos utilizando ambos lados.
· Poseer el conjunto completo para un soporte rápido de varios pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMCS300

Número de Parte
SMCS300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Ancho a través de dimensión plana(mm) 5.5×7 / 3.2×4 / 4×5 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido (elementos) 3
Tamaño de la caja: fachada x profundidad x altura(mm) 3.2×4、4×5、5.5×7 Trusco Code 376-6462 Masa(g) Conjunto 60/1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMCS300 de la serie Llaves: juego de 3 piezas, tipo micro de extremo abierto, doble extremo, SMC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico