(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de doble cara tipo "REVOWAVE"

Llave de doble cara tipo "REVOWAVE"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Objeto unico
  • SLES6 (conjunto de productos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La superficie curva del cuello del cuerpo principal es funcional y se adapta perfectamente a la mano del operador.
· La cabeza tiene forma de lanza afilada.
· JIS Clase S.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL0507
SL1719
SLES6
SLES62
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Trusco Code Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.5×7Objeto unico--325-838612-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18517×19Objeto unico--325-8467130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Establecer producto65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24327-8085Juego 660/1Se configuran 6 llaves dobles abiertas de varios tamaños estándar adecuadas para diversas aplicaciones. Se incluye un soporte dedicado con excelente capacidad de almacenamiento.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 22×24Establecer producto68×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24364-1627Juego 660/1Se configuran 6 llaves dobles abiertas de varios tamaños estándar adecuadas para diversas aplicaciones. Se incluye un soporte dedicado con excelente capacidad de almacenamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico