(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves: tipo de extremo abierto, de un solo extremo, acero al cromo-vanadio, SS

Llaves: tipo de extremo abierto, de un solo extremo, acero al cromo-vanadio, SS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llaves: tipo de extremo abierto, de un solo extremo, acero al cromo-vanadio, SS
  • Llaves: tipo de extremo abierto, de un solo extremo, acero al cromo-vanadio, SS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 100, 105, 11, 110, 115, 12, 120, 13, 14, 17, 19, 19,1 mm, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 46 , 5,5, 50, 54, 54 mm, 55, 58, 6, 60, 63, 65, 67, 7, 70, 71, 75, 77, 8, 80, 85, 9, 90, 95
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de una sola punta, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS0005
SS0009
SS0010
SS0011
SS0012
SS0017
SS0019
SS0022
SS0023
SS0026
SS0027
SS0029
SS0030
SS0032
SS0035
SS0036
SS0038
SS0041
SS0046
SS0050
SS0054
SS0055
SS0058
SS0060
SS0063
SS0065
SS0067
SS0070
SS0075
SS0080
SS0085
SS0090
SS0095
SS0100
SS0105
SS0115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825.5115-548210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059115-552130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510115-553930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12211115-554740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12212115-555540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16517115-5580100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17719115-5598120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20022115-5610160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22023115-5628220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24526115-5644290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24527115-5652300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27529115-5661490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27530115-5679460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27532115-5687430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31535115-5695520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31536115-5709600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31538115-5717560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36041115-5725850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41046115-57331340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41050115-57411340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47054115-57501850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47055115-57681800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47058115-57761750
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

53060115-57842600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53063115-57922600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53065115-58062500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57567115-58143200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57570115-58223100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64575115-58493950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64580115-58653950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71585115-58735300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71590115-58815300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

77095115-589010500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

770100115-590310500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825105115-591111600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

870115376-648916300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave inglesa Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Características La cabeza es bridada, con acabado a rayas en el mango.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico