(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pulidor manual de diamantes

Pulidor manual de diamantes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sin direccionalidad. Se puede pulir desde cualquier dirección, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha.
· Capaz de pulir cualquier material duro con facilidad.
[Aplicaciones]
· Pulido de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, cinceles, caucho duro y similares.
· Pulido de materiales duros como plástico reforzado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDP-1
TDP-2
TDP-3
TDP-5
TDP-6
TDP-7
TDP-8
TDP-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
ATrusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200Hoja de espada272-625436,5 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200Semicircular272-626249,6 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200Plano272-627147,7 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Redondo272-628917,7 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Elipse272-62978.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Triángulo272-63019,5 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200Plano / fino272-631928,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Heita272-632789,9 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante Tamaño de partícula(#) 270 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Tipo de detalles Pulidor manual de diamantes Longitud de la hoja(mm) 50 Características Sin direccionalidad. Se puede pulir desde cualquier dirección, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedes pulir cualquier material duro.
Aplicación Pulido de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, cinceles, caucho duro y similares. Pulido de materiales duros como plástico reforzado. Material Acero al carbono estructural (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico