(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Motosierra de diamante (para acabado de moldes y precisión)

Motosierra de diamante (para acabado de moldes y precisión)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Precisión aún mayor de la porción de punta necesaria para el acabado, modificación y redondeo de esquinas de varios moldes.
· El tamaño de partícula óptimo para el acabado de moldes de metal de precisión está disponible.
· La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo.
[Aplicaciones]
· Acabado de varios moldes, modificación, redondeado de esquinas y rectificado de varias cuchillas.
· Mecanizado de ranura acanalada para moldes de plástico.
· Agujeros y biseles de pequeño diámetro, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK-1
TK-2
TK-3
TK-4
TK-6-Y
TK-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
ATrusco Code Masa Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Plano (ancho) 10.0 × (espesor) 0.7352-093549,0 gSK120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Plano (ancho) 8.2 × (espesor) 0.6352-092731,0 gSK120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Plano (ancho) 6.2 × (espesor) 0.6352-091919,0 gSK120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Plano (ancho) 3.2 × (espesor) 0.6352-09018.0 gSK120
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

170Cono fino (ancho) 4.0 x (espesor) 0.5430-69707,4 gSK-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175Redondo (ø) 1.0430-69881,0 gMaterial de alambre de piano (alambre de acero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de cono Tamaño de partícula(#) 270
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Longitud de la hoja(mm) 40 Características Precisión aún mayor de la porción de punta necesaria para el acabado, modificación y redondeo de esquinas de varios moldes. Se ha puesto a disposición un tamaño de partícula óptimo para el acabado de moldes de metal de precisión. La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo.
Aplicación Acabado de varios moldes, modificación, redondeado de esquinas y rectificado de varias cuchillas. Procesamiento de ranura acanalada de moldes de plástico. Agujeros de pequeño diámetro, biselado, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico