(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Limas de diamante: opción individual o en juego, acero para herramientas, TMIS/TNF/TNFS

Limas de diamante: opción individual o en juego, acero para herramientas, TMIS/TNF/TNFS
  • Descuento por volumen

Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza una base de metal de la empresa suiza Vallorbe.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMIS1
TMIS2
TMIS3
TMIS4
TMIS5
TMIS6
TNF12120
TNF12170
TNF1280
TNF32120
TNF32170
TNF3280
TNF42120
TNF42170
TNF4280
TNF52120
TNF52170
TNF5280
TNF62120
TNF62170
TNF6280
TNFS1
TNFS2
TNFS3
TNFS4
TNFS5
TNFS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Producto único Conjunto de productos Tipo de detalles Longitud de la hoja
(mm)
AEstablecer contenido Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140120/170Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Fino (# 170): plano, medio redondo, redondo, segundo corte (# 120): plano, medio redondo, redondo328-906173 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140170Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Fino (# 170): plano, medio redondo, redondo, triángulo, cuadrado328-907963 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140120Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Segundo corte (# 120): plano, semicircular, circular, triangular y cuadrado328-908763 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14080/120/170Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Plano: fino (# 170), mediano (# 120), grueso (# 80)328-909528 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14080/120/170Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Medio círculo: Fino (# 170) Medio (# 120) Grueso (# 80)328-910928 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14080/120/170Objeto unicoJuego de mini escofina de diamante40-Redondo: Fino (# 170), Medio (# 120), Grueso (# 80)328-911728 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140120Objeto unicoLima de aguja de diamante70Plano-302-23587 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140170Objeto unicoLima de aguja de diamante70Plano-302-23407 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14080Objeto unicoLima de aguja de diamante70Plano-302-23667 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140120Objeto unicoLima de aguja de diamante70Triángulo-328-93037 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

140170Objeto unicoLima de aguja de diamante70Triángulo-328-92907 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14080Objeto unicoLima de aguja de diamante70Triángulo-328-93117 g
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140120Objeto unicoLima de aguja de diamante70Cuadrado-328-93387 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140170Objeto unicoLima de aguja de diamante70Cuadrado-328-93207 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14080Objeto unicoLima de aguja de diamante70Cuadrado-328-93467 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140120Objeto unicoLima de aguja de diamante70Semicircular-302-23827 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140170Objeto unicoLima de aguja de diamante70Semicircular-302-23747 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14080Objeto unicoLima de aguja de diamante70Semicircular-302-23917 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

140120Objeto unicoLima de aguja de diamante70Redondo-328-93627 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

140170Objeto unicoLima de aguja de diamante70Redondo-328-93547 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14080Objeto unicoLima de aguja de diamante70Redondo-328-93717 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Fino (# 170): plano, medio redondo, redondo, segundo corte (# 120): plano, medio redondo, redondo328-923173 g/set
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Fino (# 170): plano, medio redondo, redondo, triángulo, cuadrado328-924963 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Segundo corte (# 120): plano, semicircular, circular, triangular y cuadrado328-925763 g/set
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Plano: fino (# 170), mediano (# 120), grueso (# 80)328-926528 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Medio círculo: Fino (# 170) Medio (# 120) Grueso (# 80)328-927328 g/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Establecer productoJuego de limas de aguja de diamante--Redondo: Fino (# 170), Medio (# 120), Grueso (# 80)328-928128 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante Características Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza metal de la empresa suiza Barrobes. File Metal: Alta precisión de dimensiones, con flexión moderada. Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado. Recubrimiento: dado que es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento. Aplicación Ideal para lijar / pulir objetos duros. Agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / rectificado de núcleos / pulido de acabado, etc.
Material Acero para herramientas (HRC 45 grados) Diamante abrasivo Níquel (pegamento electrodepositado) Cromo (revestimiento)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico