(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lima de diamante (para herrajes)

Lima de diamante (para herrajes)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para moler materiales duros como aleaciones de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, plásticos reforzados y similares.
· La calidad de corte de los granos abrasivos de diamante se mantiene hasta el final.
· La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo.
· Dado que el metal base del archivo lo mantiene firmemente en un estado estable con la tecnología de electrodeposición desarrollada originalmente, la nitidez inicial se mantiene hasta el final.
[Aplicaciones]
· Óptimo para desbarbar y mecanizar artículos que son rígidos o tienen bordes ásperos.
· Acabado de varios moldes, modificación, redondeado de esquinas, rectificado de varias cuchillas y rectificado de diversos materiales duros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GK-5-HA
GK-5-HI
GK-5-K
GK-5-M
GK-5-S
GK-5-SET
GK-8-HA
GK-8-HI
GK-8-K
GK-8-M
GK-8-S
GK-8-SET
GK-10-HA
GK-10-HI
GK-10-K
GK-10-M
GK-10-S
GK-10-SET
GK-12-HA
GK-12-HI
GK-12-K
GK-12-M
GK-12-S
GK-12-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Producto único Conjunto de productos Tipo de detalles Longitud de la hoja
(mm)
Tipo AEstablecer contenido Trusco Code Masa Forma de mango
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Objeto unico-805 piezas / setMedia vuelta (ancho) 12.0 × (espesor) 3.75-117-921751,2 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Objeto unico-805 piezas / setPlano (ancho) 9.0 × (grosor) 1.5-117-920953,7 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Objeto unico-805 piezas / setCuadrado (ancho) 5.5-117-681146,6 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Objeto unico-805 piezas / setRedondo (ø) 6.0-117-680338,9 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Objeto unico-805 piezas / setTriángulo (ancho) 9.0-117-682046,6 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Establecer productoJuego-Juego-GK-5-HI、GK-5-HA、GK-5-M、GK-5-K、GK-5-S117-6838237.0 g / juego-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Objeto unico-708 piezas / setMedia vuelta (ancho) 9.5 × (espesor) 3.0-117-923341,5 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Objeto unico-708 piezas / setPlano (ancho) 8.5 × (espesor) 2.0-117-922535,9 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Objeto unico-708 piezas / setCuadrado (ancho) 4.5-117-687126,2 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Objeto unico-708 piezas / setRedondo (ø) 4.5-117-686227,8 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Objeto unico-708 piezas / setTriángulo (ancho) 7.5-117-688938,6 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Establecer productoJuego-Juego-GK-8-HI、GK-8-HA、GK-8-M、GK-8-K、GK-8-S117-6897170.0 g/set-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Objeto unico-5010 piezas / setMedia vuelta (ancho) 7.0 × (espesor) 3.0-117-925028,2 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Objeto unico-5010 piezas / setPlano (ancho) 6.0 × (espesor) 1.5-117-924125,7 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Objeto unico-5010 piezas / setCuadrado (ancho) 3.0-117-693513,2 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Objeto unico-5010 piezas / setRedondo (ø) 3.2-117-692715,4 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Objeto unico-5010 piezas / setTriángulo (ancho) 5.5-117-694321,1 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185Establecer productoJuego-Juego-GK-10-HI、GK-10-HA、GK-10-M、GK-10-K、GK-10-S117-6951103.6 g/set-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Objeto unico-4012 piezas / setMedia vuelta (ancho) 6.0 × (espesor) 2.0-117-927611,0 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Objeto unico-4012 piezas / setPlano (ancho) 4.0 × (espesor) 1.0-117-926810,4 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Objeto unico-4012 piezas / setCuadrado (ancho) 2.5-117-69948,5 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Objeto unico-4012 piezas / setRedondo (ø) 3.0-117-69868,7 gCuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Objeto unico-4012 piezas / setTriángulo (ancho) 4.5-117-700111,1 gPlano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Establecer productoJuego-Juego-GK-12-HI、GK-12-HA、GK-12-M、GK-12-K、GK-12-S117-701049.7 g/set-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de herrajes Tamaño de partícula(#) 140
Características Ideal para moler materiales duros como aleaciones de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, plásticos reforzados y similares. La calidad de corte de los granos abrasivos de diamante se mantiene hasta el final. La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo. Aplicación Óptimo para desbarbar y mecanizar artículos que son rígidos o tienen bordes ásperos. Especificaciones Tipo de herrajes (# 140)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico