(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limas de mano - carburo, ideales para rebabas y desbarbados

Limas de mano - carburo, ideales para rebabas y desbarbados
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El carburo de boro se ha sinterizado a alta temperatura y la muela presenta una resistencia significativa.
· La parte del mango está hecha de resina resistente al aceite.
[Aplicaciones]
· Ideal para rebabas y desbarbado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GB1000VS
GB320M
GG180C
GG600S
GR240C
GW120C
GY400F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Resumen Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000Para acabados negro / ultraprecisión471-9841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Azul / Para acabado estándar220-8342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180Acabado gris / rugoso471-9832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600Verde: para un acabado de super precisión220-8369
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240Rojo: para acabados rugosos220-8334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Blanco, para acabado rugoso471-9824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Amarillo, para un acabado preciso.220-8351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Hand Stone/Rapper Longitud total(mm) 150 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Ancho(mm) 12 Espesor(mm) 5 Masa 28 g
Características El carburo de boro se ha sinterizado a alta temperatura y la piedra de afilar presenta una resistencia significativa. La parte del mango está hecha de resina resistente al aceite. Aplicación Ideal para rebabas y desbarbado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico