(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lima de diamante【1-23 piezas por paquete】

Lima de diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ED-23-SET (ED-1~23)
  • JM-14-SET (JM-1~14)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Característica: Un producto de alta calidad que tiene diamantes del tamaño de partícula adecuado depositados con tecnología patentada de electrodeposición en una sólida matriz para acabado, modificaciones y redondeo de esquinas de varios moldes. Gestión rigurosa de materiales todos
· Solicitud: Ideal para terminar varios moldes, realizar modificaciones, redondear esquinas y rectificar varias hojas. Ideal para moler materiales duros y quebradizos. Orificios de pequeño diámetro, achaflanados, etc.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-1
ED-2
ED-3
ED-4
ED-5
ED-6
ED-7
ED-8
ED-9
ED-10
ED-11
ED-12
ED-13
ED-14
ED-15
ED-16
ED-17
ED-18
ED-19
ED-20
ED-21
ED-22
ED-23
ED-23-SET
JM-1
JM-2
JM-3
JM-4
JM-5
JM-6
JM-7
JM-8
JM-9
JM-10
JM-11
JM-12
JM-13
JM-14
JM-14-SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Artículo único / conjunto Tipo de detalles Longitud de la hoja
(mm)
ATrusco Code Masa Forma de mango Cantidad de juegos incluidos
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200140Objeto unicoTipo de ED70Plano (ancho) 11.0 × (espesor) 3.0331-171649 gCuadrado (12.5 x 4.9 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200140Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 9.0 × (espesor) 2.5331-182137 gCuadrado (9.8 x 3.7 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175140Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 7.0 × (espesor) 2.2331-188121 gCuadrado (7.5 x 3.2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 4.2 × (espesor) 1.8331-18999 gCuadrado (4.6 x 2.6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 7.0 × (espesor) 2.0331-190220 gCuadrado (7.7 x 3.2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 4.0 × (espesor) 2.0331-191110 gCuadrado (4.6 x 2.6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200170Objeto unicoTipo de ED70Plano (ancho) 8.0 × (grosor) 1.7331-192918 gRedondo (ø4.6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180170Objeto unicoTipo de ED60Plano (ancho) 7.0 × (espesor) 1.5331-193714 gRedondo (ø4.2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200170Objeto unicoTipo de ED50Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 1.3331-194510 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200170Objeto unicoTipo de ED40Plano (ancho) 5.5 × (espesor) 1.2331-17247 gRedondo (ø3,2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED30Plano (ancho) 2.5 × (espesor) 1.0331-17325 gCuadrado (3.6 x 2.0 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175140Objeto unicoTipo de ED40Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.8331-17419 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175270Objeto unicoTipo de ED40Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.9331-17599 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED40Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.7331-17679 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200270Objeto unicoTipo de ED40Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.6331-17758 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180270Objeto unicoTipo de ED40Ronda ø1.1331-17832 gRedondo (ø2.5 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED50Ronda ø2.0331-17915 gRedondo (ø2.8 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

170140Objeto unicoTipo de ED50Trapecio (Ancho) 4.5 x (Espesor) 2.0331-180510 gCuadrado (4.5 x 3.2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170140Objeto unicoTipo de ED40Elíptico (ancho) 4.5 × (espesor) 3.2331-181312 gCuadrado (5.2 x 2.7 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED40Elíptico (ancho) 3.5 × (espesor) 2.0331-18307 gRedondo (ø3,2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED40Redondo ø2.5331-18487 gRedondo (ø3.1 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED40Trapecio (Ancho) 4.3 x (Espesor) 1.6331-18566 gRedondo (ø3.1 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo de ED40Cuchilla (ancho) 4.3 × (espesor) 1.6331-18646 gRedondo (ø3,2 mm)-

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

--Establecer productoConjunto de tipos ED--331-1872300 g/set-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200140Objeto unicoTipo JM70Ronda ø4331-564917 gRedondo (ø4.6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200140Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 10.6 × (espesor) 1.8331-571147 gCuadrado (12,6 x 5,2 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

175140Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.9331-57209 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200170Objeto unicoTipo JM70Plano (ancho) 8.0 × (grosor) 1.7331-573820 gRedondo (ø4.7 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200170Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 9.0 × (grosor) 1.7331-574636 gCuadrado (9.7 x 3.7 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 6.4 × (espesor) 1.2331-57549 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 4.0 × (grosor) 1.4331-57629 gCuadrado (4.6 x 2.6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175170Objeto unicoTipo JM30Ronda ø2331-57716 gRedondo (ø2.8 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

175270Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 6.2 × (espesor) 1.2331-57899 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175270Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 4.0 × (grosor) 1.4331-565710 gCuadrado (4.6 x 2.7 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175270Objeto unicoTipo JM30Ronda ø1331-56652 gRedondo (ø2.5 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175325Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 7.0 × (espesor) 1.5331-567320 gCuadrado (8.4 x 4.0 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175325Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 6.0 × (espesor) 0.8331-56819 gRedondo (ø3,6 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175325Objeto unicoTipo JM30Plano (ancho) 2.5 × (espesor) 1.0331-56904 gCuadrado (3.3 x 2.2 mm)-

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

--Establecer productoJM Type Set--331-5703315 g/set-14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo de electrodeposición de diamante Características Un producto de alta calidad que tiene diamantes del tamaño de partícula adecuado depositados con tecnología de electrodeposición patentada en una gran variedad para el acabado, modificaciones y redondeo de esquinas de varios moldes. La gestión rigurosa del material permite la provisión de archivos con bordes muy precisos, fuertes y afilados. El nombre del producto está impreso en el archivo y está codificado por colores de acuerdo con la granularidad para que sea fácil de administrar y reordenar. Aplicación Ideal para terminar varios moldes, realizar modificaciones, redondear esquinas y rectificar varias cuchillas. Ideal para moler materiales duros y quebradizos. Agujeros de pequeño diámetro, biselado, etc.
Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico